OBD1100-R101-2EP-IO-V31-IR Diffuse Mode Sensor

Diffuse mode sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Miniature design with versatile mounting options
  • Extended temperature range
    -40 °C ... 60 °C
  • High degree of protection IP69K
  • IO-Link interface for service and process data
  • Infrared light design

Pokaż więcej

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.404,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dane techniczne produktu OBD1100-R101-2EP-IO-V31-IR

Detection range2 ... 1100 mm
Detection range min.10 ... 60 mm
Adjustment range60 ... 1100 mm
Reference targetstandard white, 100 mm x 100 mm
Light sourceLED
Light typemodulated infrared light 850 nm
LED risk group labellingexempt group
Diameter of the light spotapprox. 100 mm at a distance of 1000 mm
Opening angle5.4 °
Ambient light limitEN 60947-5-2
MTTFd724 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Operation indicatorLED green:
constantly on - power on
flashing (4Hz) - short circuit
flashing with short break (1 Hz) - IO-Link mode
Function indicatorLED yellow:
constantly on - object detected
constantly off - object not detected
Control elementsLight-on/dark-on changeover switch
Control elementsSensing range adjuster
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Ripplemax. 10 %
No-load supply currentI0< 25 mA at 24 V supply voltage
Protection classIII
Interface typeIO-Link ( via C/Q = pin 4 )
IO-Link revision1.1
Device ID0x110101 (1114369)
Transfer rateCOM2 (38.4 kBit/s)
Min. cycle time2.3 ms
Process data widthProcess data input 1 Bit
Process data output 2 Bit
SIO mode supportyes
Compatible master port typeA
Switching typeThe switching type of the sensor is adjustable. The default setting is:
C/Q - Pin4: NPN normally open / light-on, PNP normally closed / dark-on, IO-Link
/Q - Pin2: NPN normally closed / dark-on, PNP normally open / light-on
Signal output2 push-pull (4 in 1) outputs, short-circuit protected, reverse polarity protected, overvoltage protected
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 100 mA , resistive load
Usage categoryDC-12 and DC-13
Voltage dropUd≤ 1.5 V DC
Switching frequencyf1000 Hz
Response time0.5 ms
Communication interfaceIEC 61131-9
Product standardEN 60947-5-2
UL approvalE87056 , cULus Listed , class 2 power supply , type rating 1
Ambient temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degree of protectionIP67 / IP69 / IP69K
ConnectionM8 x 1 connector, 4-pin
Material
HousingPC (Polycarbonate)
Optical facePMMA
Massapprox. 10 g
Dimensions
Height41.4 mm
Width13.9 mm
Depth18.3 mm
Uwagi ogólne