CBL-PUR-A-OR-04x034-100M Bulk Raw Cable

Cable, PUR/PP, 4-core weld spatter resistant orange, UL approved, drag-chain-suitable, torsion resistant

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Improved resistance to weld spatter
  • Suitable for drag chains and abrasion resistant
  • Suitable for robotic applications / torsion resistant
  • Free of paint wetting interfering substances
  • Resistant to microbes and hydrolysis
  • cURus approval
  • Halogen-free

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu CBL-PUR-A-OR-04x034-100M

Operating voltageUBmax. 300 V AC/DC
FlammabilityUL 1581; DIN EN 60332-2-2
Halogen-freeDIN VDE 0472-815
IEC 60754-1
Microbial resistanceDIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10
Hydrolysis resistanceDIN EN 50525-2-21
UL approvalAWM STYLE 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2
Ambient temperature
Cable, fixed installation-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable, flexing-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Pollution degree3
Cableaccording to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 6
Sheath diameter4.3 mm ± 0,1 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
> 5 x cable diameter, fixed installation
Sheath stripping forcemax. 50 N / 300 mm
Sheath colororange (similar to RAL 2003)
Number of cores4
Core cross section0.34 mm2
Cores colorCore 1: brown
Core 2: white
Core 3: blue
Core 4: black
Core construction42 x 0.1 mm ∅
LengthL100 m
Cable codeLi F 9Y 11Y 4 x 0,34
Drag chain suitability
Drag chain cyclesmin. 5000000
Motion velocitymax. 3.3 m/s
Traverse distancemax. 5 m
Accelerationmax. 5 m/s2
Torsion cyclesmin. 1000000
Torsional stress±180 °/m
Mass2669.1 g
PWIS freeyes
Halogen-freeyes
Cable
SheathingPUR based on polyether
Coresbare copper (Cu)
Core insulationPP
Weld spatter resistanceyes
Chemical resistancegood
Oil resistanceyes
Cooling lubricant resistanceyes
Microbial resistanceyes
Hydrolysis resistanceyes
FlammabilityFT2
Uwagi ogólne