V1-W-A2-30M-PUR-ABG0 Connection Cable With Socket

Connection cable with socket single-ended, M12 straight, A-coded, LED 4-pin, PUR cable grey, shielded

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Built-in LED, as operating and function indicator
  • Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
  • Halogen-free
  • Shield not connected to screw connection
  • Specific design protects against loosening and inaccurate installation

Pokaż więcej

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.525,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu V1-W-A2-30M-PUR-ABG0

Connector 1
Connectionsocket
Construction typeM12
Stylestraight
Lockingscrew connection
Number of pins4
CodingA-coded
Connector 2
Connectioncable end
LED greenOperating display
LED yellowFunctional display pin 4
Operating voltageUBmax. 24 V DC -20 % / +25 %
Operating currentIBmax. 4 A
Degree of protectionEN 60529
Plug connectionconnector M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Halogen-freeDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
Ambient temperature
Plug connector-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, fixed installation-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable, flexing-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Pollution degree3
Plug connector
Tightening torque0.6 Nm
Loosening protectionintegrated
Tool installationstraight knurling and hexagon nut SW = 14 mm
Mating cyclesmin. 100
Shieldingshield not connected to connector
Degree of protectionIP66 / IP68 / IP69
Cableaccording to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 5
Sheath diameter4.8 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
> 5 x cable diameter, fixed installation
Sheath stripping forcemax. 100 N / 300 mm
Sheath colorgrey (similar to RAL 7001)
Number of cores4
Core cross section0.34 mm2
Cores colorCore 1: brown
Core 2: white
Core 3: blue
Core 4: black
Core construction19 x 0.15 mm ∅
Shieldtinned copper braiding, 85 % coverage
LengthL30 m
Cable codeLi 9Y 11YM 4 x 0.34
Mass1056 g
Halogen-freeyes
Plug connector
Screw connectionZinc diecast, nickel-plated
BodyTPU, transparent
SealFKM
Contact surfacegold plated (Au)
FlammabilityV-2
Cable
SheathingPUR based on polyether
Coresbare copper (Cu)
Core insulationPP
Chemical resistancegood
Cable marking sleeve1x PUR transparent , fixed to cable
Uwagi ogólne