CBL-PUR-ABG-GY-04x034-200M Bulk Raw Cable

Cable, PUR/PP, 4-core grey, shielded

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Halogen-free
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.2825,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu CBL-PUR-ABG-GY-04x034-200M

Operating voltageUBmax. 300 V AC/DC
Halogen-freeDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
Ambient temperature
Cable, fixed installation-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable, flexing-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Pollution degree3
Cableaccording to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 5
Sheath diameter4.8 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
> 5 x cable diameter, fixed installation
Sheath stripping forcemax. 100 N / 300 mm
Sheath colorgrey (similar to RAL 7001)
Number of cores4
Core cross section0.34 mm2
Cores colorCore 1: brown
Core 2: white
Core 3: blue
Core 4: black
Core construction19 x 0.15 mm ∅
Shieldtinned copper braiding, 85 % coverage
LengthL200 m
Cable codeLi 9Y 11YM 4 x 0.34
Mass7043 g
Halogen-freeyes
Cable
SheathingPUR based on polyether
Coresbare copper (Cu)
Core insulationPP
Chemical resistancegood
Uwagi ogólne