Wybierz kraj
V1-G-5M-PUR-ABG-SUBD15 Adapter Cable
Adapter cable M12 socket straight A-coded 4-pin to Sub-D-plug 15-pin, PUR cable grey, shielded
Najważniejsze zalety w skrócie
- M12 to Sub-D adapter
- Halogen-free
- Degree of protection IP20
- Shield connected to screw connection
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR