Wybierz kraj
V1-W-BK5M-PUR-A-V1-G-A2 Connecting Cable
Double-ended cordset, M12 to M12, LED, PUR cable, 4-pin
Najważniejsze zalety w skrócie
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Improved resistance to weld slag
- Suitable for drag chains
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Flame resistant cable
- Halogen-free
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Free from substances that impair paint wetting
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Knurled nut suitable for tool assembly
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR