Wybierz kraj
V1-W-E2-OR1M-POC-V1-G Connecting Cable
Cordset M12 socket angled A-coded LED 3-pin to M12 plug straight A-coded 3-pin, POC cable welding-bead resistant orange, suitable for robotic applications, torsion resistant, oil resistant, molecularly cross-linked
Najważniejsze zalety w skrócie
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Welding-bead resistant
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Free of paint wetting interfering substances
- Ozone resistant
- Hydrolysis resistant
- Oil resistant
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR