Wybierz kraj
ENA58IL-R***-Profibus Absolute Rotary Encoder
Najważniejsze zalety w skrócie
- Recessed hollow shaft
- 30 Bit multiturn
- Free of wear magnetic sampling
- High resolution and accuracy
- Mechanical compatibility with all major encoders with fieldbus interface
- Status LEDs
Pokaż więcej












Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
Dane techniczne produktu ENA58IL-R***-Profibus
| Detection type | magnetic sampling | |
| Device type | Absolute rotary encoder | |
| Linearity error | ≤ ± 0.1 ° | |
| UL File Number | E223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product. |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC |
| Power consumption | P0 | approx. 2.5 W |
| Time delay before availability | tv | < 1000 ms |
| Output code | binary code | |
| Code course (counting direction) | adjustable |
| Interface type | PROFIBUS DP DPV0, DPV1, DPV2 | ||||||||||
| Resolution | |||||||||||
| |||||||||||
| Transfer rate | ≤ 12 MBit/s | ||||||||||
| Connector | For model with axial connector outlet or connection cover with radial connector outlet: Profibus: 1 plug M12 x 1, 5-pin, B-coded; 1 socket M12 x 1, 5-pin, B-coded Supply: 1 plug M12 x 1, 4-pin, A-coded | |
| Terminal compartment | For model with connection cover with radial cable outlet |
| Degree of protection | DIN EN 60529 , axial connector outlet: IP54 connection cover and shaft seal: IP66/IP67 connection cover, no shaft seal: IP65 | |
| Climatic testing | DIN EN 60068-2-3, no moisture condensation | |
| Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 | |
| Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
| Shock resistance | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
| Vibration resistance | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz |
| UL approval | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product. |
| Operating temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Relative humidity | 98 % , no moisture condensation |
| Material | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Mass | approx. 300 g for model without connection cover approx. 510 g for model with connection cover | ||||||||||||||||
| Rotational speed | max. 12000 min -1 for IP54, IP65 max. 3000 min -1 for IP66/IP67 | ||||||||||||||||
| Moment of inertia | 30 gcm2 | ||||||||||||||||
| Starting torque | < 3 Ncm | ||||||||||||||||
| Shaft load | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Designation | for model without connection cover : Terminator ICZ-TR-V15B, item number 127860 (optional) |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.