V1-G-2M-PUR-V1-G-Y301706 Connecting Cable

Connecting cable, M12 to M12, PUR cable 3-pin

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Knurled nut suitable for tool assembly
  • Immunity to vibration, with mechanical latching
  • Gold plated contacts
  • Degree of protection IP67 / IP68 / IP69K
  • Halogen-free

Pokaż więcej

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu V1-G-2M-PUR-V1-G-Y301706

Number of pins4
Connection 1socket
Construction type 1straight
Threading 1M12
Connection 2plug
Construction type 2straight
Threading 2M12
Operating voltageUBmax. 250 V AC/DC
Operating currentIBmax. 4 A
Volume resistance< 5 mΩ
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529:2000
StandardsIEC 61076-2-101:2008
Ambient temperatureBody: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
cable, fixed installation: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
cable, movable installation: -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Pollution degree3
Contact elementsspring-loaded contact socket
Pin diameter1 mm
Degree of protectionIP67 / IP68 / IP69k
Material
ContactsCuSn / Au
Contact surfaceAu
BodyTPU, black
CablePUR
Slotted nutDiecast zinc
Sleeve connectorDiecast zinc
Core insulationPP
Cablefine-strand, flexible
Sheath diameter∅ 4.8 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
Colorgrey
Number of cores3
Core cross section0.34 mm2
Conductor construction19 x 0.15 mm ∅
LengthL2 m
Mass76 g
Flammability
Contact carrier94 HB
Housing94 V-2
Uwagi ogólne