Wybierz kraj
IQT1-F61-IO-V1 RFID Read/Write Device
HF RFID read/write device with IO-Link in accordance with ISO 15693
Najważniejsze zalety w skrócie
- Operating frequency 13.56 MHz
- IO-Link interface
- Conforms to ISO 15693
- Suitable for FRAM transponder
- LEDs as function indicators
- Particularly flat construction
- Connection cable with V1 plug (M12 x 1)
- Degree of protection IP67
- Can be mounted on metal
- For connection to IO-Link master
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE