Wybierz kraj
V19-G-2M-PUR-ABG-V1-G-Y295897 Connecting Cable
Connecting cable, M12 to M12, 8/4-pin, PUR cable
Najważniejsze zalety w skrócie
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Flame resistant cable
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Halogen-free
- Degree of protection IP67 / IP68 / IP69K
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR