Wybierz kraj
HiC5861 Relay Module
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (loop powered)
- Logic input 19 V DC ... 27.6 V DC
- Relay contact output for de-energized to safe function
- Test pulse immunity
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
- Up to PL e acc. to EN/ISO 13849
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR