ACC-MB-HGC.HON.150 System CableFieldConnex® Fieldbus

System cable for motherboard (MBHC*HSC) to Honeywell control system (C300)

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Customized for Honeywell, C-Series
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu ACC-MB-HGC.HON.150

Number of pins25
Rated currentIr7.5 A
Ambient temperature-55 ... 125 °C (-67 ... 257 °F)
ConnectionIDC plug, 16-pin / D-Sub plug 25-pin
Material
HousingSteel
CableAWG 24
Cable length15 m
Uwagi ogólne