Wybierz kraj
VMC-2+P/V2-5M-PVC Valve Connector With Cable
Valve connector Form C, varistor LED 2-pin+PE, PVC cable black
Najważniejsze zalety w skrócie
- Valve connector according EN 175301-803 A/ISO 4400
- Varistor as a protective circuit
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Moulded seal
- freely selectable cable models due to bridged protective earth
- Flame resistant cable
- Oil resistant
- Immunity to vibration
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR