Wybierz kraj
VBA-LT2-G1-2YE ASi Control Push Button
Illuminated pushbutton module
Najważniejsze zalety w skrócie
- AS-Interface certificate
- Degree of protection IP67
- Flat or round cable connection (via standardized EMS base, not included with delivery)
- Cable piercing method for flat cable
- 2 integrated yellow illuminated pushbuttons
- Fault signal via LED
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR