Wybierz kraj
HiC2871A Solenoid Driver
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (loop powered)
- Output 45 mA at 12 V DC
- Test pulse immunity
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej






Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR
Dane techniczne produktu HiC2871A
| Signal type | Digital Output |
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 3 | |
| Systematic capability (SC) | SC 3 |
| Connection | loop powered | |
| Rated voltage | Ur | 19 ... 30 V DC loop powered |
| Power dissipation | < 1.3 W |
| Connection side | control side | |
| Connection | SL1: 7a(-), 9a(-); 8a(+), 10a(+) | |
| Test pulse length | max. 2 ms from DO card | |
| Signal level | 1-signal: 19 ... 30 V DC 0-signal: 0 ... 5 V DC | |
| Rated voltage | Ur | 19 ... 30 V DC |
| Rated current | Ir | 0-signal: typ. 1.6 mA at 1.5 V DC; typ. 8 mA at 3 V DC (maximum leakage current DO card) 1-signal: ≥ 36 mA (minimum load current DO card) |
| Inrush current | ≤ 200 mA after 100 µs |
| Connection side | field side | |
| Connection | SL2: 5a(+), 5b(-) | |
| Internal resistor | Ri | approx. 240 Ω |
| Current | Ie | ≤ 45 mA |
| Voltage | Ue | ≥ 12 V |
| Current limit | Imax | 45 mA |
| Open loop voltage | Us | typ. 24.6 V |
| Switching frequency | f | max. 10 Hz |
| Energized/De-energized delay | 28 ms / 10 ms |
| Output/other circuits | basic insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff |
| Display elements | LED | |
| Labeling | space for labeling at the front |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2017 , IEC/EN 61326-3-2:2018 For further information see system description. | |
| Degree of protection | IEC 60529:2013 | |
| Protection against electrical shock | UL 61010-1:2012 |
| Ambient temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Degree of protection | IP20 | ||||||||||
| Mass | approx. 150 g | ||||||||||
| Dimensions | 12.5 x 106 x 128 mm (0.5 x 4.2 x 5.1 inch) (W x H x D) | ||||||||||
| |||||||||||
| Mounting | on termination board | ||||||||||
| Coding | pin 1 and 4 trimmed For further information see system description. | ||||||||||
| EU-type examination certificate | FIDI 21 ATEX 0069X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Input | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Galvanic isolation | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Directive conformity | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| FM approval | FM 17 US 0111 X , FM 17 CA 0057 X | |||||||
| ||||||||
| UL approval | E106378 | |||||||
| ||||||||
| IECEx approval | ||||||||
| ||||||||
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.