Wybierz kraj
PXV100A-F200-B28-V1D Optical Read HeadsafePXV
Read head for incident light positioning system
Najważniejsze zalety w skrócie
- SIL 3 (EN 61508)
- Category 4 PL e (EN ISO 13849)
- PROFINET interface
- PROFIsafe interface
- Safe, non-contact positioning on Data Matrix code tape
- Traverse distance up to 100 km
- Mechanically rugged: no wearing parts, long operating life, maintenance-free
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR