Wybierz kraj
6000-TEMP-01 Temperature Hub
Temperature hub for 6000 series purge and pressurization system
Najważniejsze zalety w skrócie
- Allows for temperature sensing to automatically initiate cooling or heating of enclosure
- Intrinsically safe and loop powered with the 6000 Series control unit
- Suitable for Zone 1 and Division 1 mounting
- Four temperature points per hub
- Temperature control for purged/pressurized enclosures
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE