VAZ-T1-FK-V1 ASi Passive Splitter

Passive splitter, AS-Interface to 1x M12 round connector

W magazynie91,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu VAZ-T1-FK-V1

Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67 according to EN 60529
ConnectionAS-Interface flat cable,
M12 x 1 connector
Pin 1 AS-Interface+, Pin 3 AS-Interface-
Dimensionsabout 50, 20, 30 mm (L, W, H)
Uwagi ogólne