V1-WV4A-10M-PP-H1 Connection Cable With Socket

Connection cable with socket, M12, V4A stainless steel, hygienic design, 4-pin, PP cable

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Suitable for applications involving contact with products in the food and beverage industry
  • Certified by ECOLAB
  • Resistant to all common acid and alkaline cleaning products and disinfectants
  • Degree of protection IP67 / IP68 / IP69
  • Suitable for drag chains and abrasion resistant
  • Halogen-free (PVC-free)
  • Materials used compliant with FDA
  • Hygenic design in accordance with EHEDG

Pokaż więcej

Approval symbol
Approval symbol
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu V1-WV4A-10M-PP-H1

Number of pins4
Connection 1socket
Construction type 1angled
Threading 1M12
Connection 2cable end
Operating voltageUBmax. 250 V AC/DC
Operating currentIBmax. 4 A
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
StandardsIEC 61076-2-101
Halogen-freeIEC 60754-1
Temperature resistanceDIN EN 60811-1-4
MaterialFDA-compliant in accordance with FDA 21 CFR 177.2600
Ambient temperaturecable, movable installation: -25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
cable, fixed installation: -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Pollution degree3
Contact elementsspring-loaded contact socket
Degree of protectionIP67 / IP68 / IP69
Material
ContactsCuSn
Contact surfaceNi/Au
BodyPP
CablePP-EPDM
Slotted nutstainless steel V4A
SealFKM
Core insulationPP
Temperature resistanceCold bending-resistant and cold impact-resistant up to -40 °C (-40 °F)
Cableextra-fine wire, flexible
Sheath diameter∅ 4.7 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
> 5 x cable diameter, fixed installation
Colorgrey
Cores4 x 0.34 mm2
Conductor construction42 x 0.1 mm ∅
LengthL10 m
Drag chain suitability
Drag chain cyclesmin. 4000000
Motion velocitymax. 3 m/s
Traverse distance10 m
Accelerationmax. 10 m/s2
Torsion cyclesmin. 4000000
Torsional stress± 270 °/m
Mass270 g
Tightening torque, cable gland0.4 ... 0.6 Nm
Mating cyclesmin. 100
Uwagi ogólne