Wybierz kraj
ENA36IL-S***-Analog Absolute Rotary Encoder
Multiturn absolute rotary encoder
Najważniejsze zalety w skrócie
- Very small housing
- High climatic resistance
- 4 Bit multiturn
- Models with analog voltage or current output
- Surge and reverse polarity protection
Pokaż więcej















Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
Dane techniczne produktu ENA36IL-S***-Analog
| Detection type | magnetic sampling | |
| Device type | Absolute rotary encoder | |
| Measuring range | min. 0 ... 22.5 ° max. 65566 x 360 ° factory setting: 16 x 360" | |
| Resolution | 17 Bit (13 bits/revolution) | |
| UL File Number | E223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product. |
| Operating voltage | UB | 8 ... 32 V DC |
| Current consumption | typ. 15 mA (with voltage output) typ. 20 mA (with current output) |
| Input type | lower limit of measuring range | ||||
| Signal voltage | |||||
| |||||
| Signal duration | min. 1 s | ||||
| Input type | upper limit of measuring range | ||||
| Signal voltage | |||||
| |||||
| Signal duration | min. 1 s | ||||
| Output type | analog voltage output or analog current output (see type code) | |
| Default setting | rising ramp at ccw rotation | |
| Linearity error | ≤ 0.15 % | |
| Load resistor | min. 5000 Ω (with voltage output) , min. 500 Ω (with current output) ; Max. value for supply voltage 8 V. For higher supply voltage lower load resistance can be used. |
| Connector | M12 connector, 5 pin | |
| Cable | ∅6 mm, 4 x 2 x 0.14 mm2, 1 m |
| Degree of protection | according DIN EN 60529 | |||||||
| ||||||||
| Climatic testing | DIN EN 60068-2-3, no moisture condensation | |||||||
| Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 | |||||||
| Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |||||||
| Shock resistance | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |||||||
| Vibration resistance | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz | |||||||
| UL approval | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product. |
| Operating temperature | cable, movable installation: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) cable, fixed installation: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) connector models: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Storage temperature | cable models: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) connector models: -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) | |
| Relative humidity | 98 % , no moisture condensation |
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | approx. 150 g , with cable | ||||||||||
| Rotational speed | max. 12000 min -1 | ||||||||||
| Moment of inertia | 30 gcm2 | ||||||||||
| Starting torque | < 3 Ncm | ||||||||||
| Shaft load | |||||||||||
| |||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.