Wybierz kraj
ML100-8-H-350-RT-7635/103/115a Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS), 350 mm adjustable detection range, red light, light/dark on, pnp output, fixed cable with M8 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- Miniature design
- Easy to use
- Very bright, highly visible light spot
- Full metal thread mounting
- Highly visible LEDs for Power ON and switching state
- Not sensitive to ambient light
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR