WCS3B-LS311DH-OM WCS Read Head

Reading head, SSI interface, Gray code

Najważniejsze zalety w skrócie

  • For outdoor use
  • Non-contact, absolute position encoder
  • Extended temperature range
  • Automatic detection of dirt accumulation
  • Freely selectable cable outlet due to rotating insert
  • SSI interface

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
SSI interface
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu WCS3B-LS311DH-OM

Passage speedv≤ 12.5 m/s
Measuring lengthmax. 314.5 m
Free tolerances to code railhorizontal: 28 mm ( ± 14 mm )
vertical: 25.5 mm ( +11.5 mm/-14 mm )
Resolution± 0.4 mm (1,250 positions/m)
MTTFd51 a
Mission Time (TM)10 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Operation indicatorLED green: power on
Data flow indicatorLED yellow: data communication active
Error indicatorLED red
flashing: read head outside of code rail
solid on: internal diagnostic test failed
DisplayDisplay module, 6-digit , adaptable to installation position
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Power consumptionP011 VA at 24 V DC
Interface typeSSI interface
Data output codeGray code , 25 bit
Clock frequency100 ... 1000 kHz
Pause timetp≥ 20 µs double request possible, if tp ≤ 10 µs
Photobiological safetyexempt group according to EN 62471:2008
Emitted interferenceDIN EN 61000-6-4

Noise immunityDIN EN 61000-6-2

Shock resistanceDIN EN 60068-2-27, half sine 30 g, 18 ms
Vibration resistanceDIN EN 60068-2-6, sine, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 cycles
CSA approvalcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 power source
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Operating temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection type8-pin, M12 x 1 connector
Degree of protectionIP67 / IP69
Material
HousingPET , PC (Polycarbonate)
Mass1000 g
NoteThe reader must not be operated without the protective housing!
Uwagi ogólne