Wybierz kraj
LS684-DA-EN/F2 Optical Data Coupler
Optical data coupler for fast Ethernet, 150 m detection range, red light, 100 Mbit/s data rate, M12 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- Independent of Ethernet protocol
- Optimized for real-time Ethernet such as PROFINET IRT and EtherCAT
- TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc.
- No parameterization
- Line indicator for signal strength
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR