CFP.O.SP Contact Block (Ex e)

Contact block, 2-pole, mountable on enclosure base with type of protection Ex e

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Contact block 2x NO
  • Component for appropriately certified Ex e enclosures
  • Mounting on enclosure base
  • DIN rail mountable
  • Ex de certified
  • Polyamide
  • For use with enclosure types LR* and GR*

Pokaż więcej

Approval symbol
Approval symbol
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu CFP.O.SP

Operating voltage250 V max.
Operating current16 A max.
Terminal capacity2.5 mm2
Terminal torque0.8 Nm
Functioncontact block
Contact configuration2x NO
Usage categoryAC12: 12 ... 250 V AC - 16 A
AC15: 12 ... 250 V AC - 10 A
DC13: 12 ... 110 V DC - 1 A
DC13: 12 ... 24 V DC - 1 A
Number of poles2
Degree of protectionIP20
Material
HousingPolyamide (PA)
Mass68 g
Mechanical life1000000 switching operations
Dimensions
External dimension (A)63 mm
External dimension (B)33.4 mm
External dimension (C)50 mm
Mounting holes distance (G)52 mm
DIN mounting rail receptacle (G3)35.6 mm
Mounting holes distance (H)18 mm
Mounting holes diameter (J)4.2 mm
Thickness of mounting brackets (N)8 mm
Mountingbase-mounted DIN rail mounting
Service temperature-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
EU-type examination certificateCML 16 ATEX 3339U
MarkingEx-Hexagon II 2 G
Ex de IIC Gb
IECEx approvalIECEx CML 16.0114U
Degree of protectionEN 60529
Usage categoryIEC / EN 60947
CE marking2829
Supplementary informationEC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Enclosure typeLR* GR.CS*
Uwagi ogólne