Wybierz kraj
DPU1200-J2-19S* Display Unit
Display unit
Najważniejsze zalety w skrócie
- 10 point multi-touch sensor option allows design of modern user interfaces
- Highly robust against cleaning agents and solvents due to seamless glass design
- Optimized design for an easy cleanability
- Low-power consumption and heat dissipation due to LED backlight technology



Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Dane techniczne produktu DPU1200-J2-19S*
| Power consumption | average: 22 W at maximum brightness: max. 25 W |
| Display | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Input devices | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Interface type | interface v1.0 from Pepperl+Fuchs for computing units from Pepperl+Fuchs Bluetooth v4.0 , communication distance up to 30 m in open terrain (optional) , transmission power : +8 dBm | |
| Transmitter frequency | 2.402 ... 2.48 GHz |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Radio and telecommunication terminal equipment | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Operating temperature | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
| Storage temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Relative humidity | 93% at 40°C, non-condensating, according to EN 60068-2-78 | |
| Shock resistance | 18 shocks 15 g , 11 ms all axis, IEC 60068-2-27 | |
| Vibration resistance | 10 ... 150 Hz, ± 0.075 mm, 1 G, 10 cycles per axis according to EN60068-2-6 |
| Degree of protection | IP66 ( when mounted on the TCU or PCU from Pepperl+Fuchs ) | ||||
| Material | |||||
| |||||
| Mass | approx. 11 kg | ||||
| Dimensions | 524 mm x 453 mm x 35 mm | ||||
| EU-type examination certificate | BVS 16 ATEX E 081 X | ||||
| |||||
| Directive conformity | |||||
| |||||
| IECEx approval | IECEx BVS 16.0061X | |||||||
| ||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.