V1-G-BK0,3M-PUR-O1-DT4P-G Adapter Cable

Adapter cable M12 socket straight A-coded to Deutsch plug straight, 4-pin, PUR cable black, drag-chain-suitable, outdoor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Suitable for outdoor use (UV- and ozone resistant)
  • Suitable for drag chains and abrasion resistant
  • Degree of protection IP68
  • Resistant to microbes and hydrolysis
  • Oil resistant
  • Resistant to salt water
  • Halogen-free
  • Specific design protects against loosening and inaccurate installation

Pokaż więcej

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.114,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu V1-G-BK0,3M-PUR-O1-DT4P-G

Connector 1
Connectionsocket
Construction typeM12
Stylestraight
Lockingscrew connection
Number of pins4
CodingA-coded
Connector 2
Connectionplug
Construction typeDeutsch connectors
Stylestraight
Lockingsnap locking
Number of pins4
Operating voltageUBmax. 48 V AC / 60 V DC
Operating currentIBmax. 4 A
Degree of protectionEN 60529
Plug connectionconnector M12 x 1 : IEC 61076-2-101
FlammabilityUL 1581; DIN EN 60332-2-2
Halogen-freeDIN VDE 0472-815 / DIN EN 50267-2-1
Lead-freeRoHS directive 2011/65/EU
Oil resistanceDIN EN 60811-2-1
Ambient temperature
Connector 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Connector 2-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Cable, fixed installation-50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
Cable, flexing-30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
Pollution degree3
Connector 1
Tightening torque0.6 Nm
Loosening protectionintegrated
Tool installationstraight knurling and hexagon nut SW = 14 mm
Mating cyclesmin. 100
Degree of protectionIP66 / IP68 / IP69
Connector 2
Loosening protectionintegrated
Degree of protectionIP68
Cableaccording to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 6
Sheath diameter4.8 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
> 5 x cable diameter, fixed installation
Sheath stripping forcemax. 50 N / 300 mm
Sheath colorblack (similar to RAL 7021)
Number of cores4
Core cross section0.5 mm2
Cores colorCore 1: brown
Core 2: white
Core 3: blue
Core 4: black
Core construction28 x 0.15 mm ∅
1 x symmetrically twisted
LengthL0.3 m
Cable codeLi 9Y 11Y 4 x 0,50
Drag chain suitability
Drag chain cyclesmin. 2000000
Motion velocitymax. 3 m/s
Traverse distancemax. 10 m
Accelerationmax. 10 m/s2
Mass37.23 g
Halogen-freeyes
Lead-freeyes
Connector 1
Screw connectionZinc diecast, nickel-plated
BodyTPU, black
Contact surfacegold plated (Au)
FlammabilityV-2
Connector 2
BodyPA, black
Contact surfaceNi
FlammabilityV-0
Cable
SheathingPUR based on polyether
Coresbare copper (Cu)
Core insulationPP
Salt water resistanceyes
UV resistanceyes
Chemical resistancegood
Oil resistanceyes
Cooling lubricant resistanceyes
Microbial resistanceyes
Hydrolysis resistanceyes
FlammabilityFT2
Uwagi ogólne