VisuNet GXP* Mounting AccessoryVisuNet® GXP Accessory

Mounting Options for VisuNet StandardLine and BasicLine

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Designed to hold 19-inch VisuNet GXP units
  • Ready for mounting VisuNet enclosures
  • Ideally positioned cable glands for all necessary connections
  • A variety of pedestals, arms, and brackets for wall, floor, and ceiling mounting
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu VisuNet GXP*

Heightpedestal 528 ... 1458 mm
Cable entrypedestal : 1 x M20, 1 x M25 cable gland
wall/ceiling mount : 1 x M16, 1 x M20 cable gland
MaterialStainless steel
Massapprox. 13 kg
Uwagi ogólne