Wybierz kraj
V19-G-BK10M-PVC-U/ABG-Y279548 Connection Cable With Socket
Connection cable with socket single-ended, M12, 8-pin, shielded, PVC cable
Najważniejsze zalety w skrócie
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Shield connected to screw connection
- UL listed for USA and Canada
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
- Customer-specific configuration
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR