Wybierz kraj
PMI80-F90-IU2EP-IO-V15 Inductive Position Measurement
Najważniejsze zalety w skrócie
- Parameterization and diagnosis via IO-Link
- Measuring range 0 ... 80 mm
- Parameterizable measuring range
- Analog current or voltage output, programmable
- 2 Push-pull outputs
- Switch points programmable via IO-Link
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR