PMI120-F90-IU-IO-V15 Inductive Position Measurement

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Parameterization and diagnosis via IO-Link
  • Measuring range 0 ... 120 mm
  • Parameterizable measuring range
  • Analog current or voltage output, programmable
W magazynie1648,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu PMI120-F90-IU-IO-V15

Switching element functionAnalog current or voltage output, programmable
Object distance0.5 ... 3 mm , recommended: 1.5 mm
Measuring range0 ... 120 mm
Linearity range1 ... 119 mm
Operating voltageUB12 ... 30 V DC
(13 ... 30 V when analog voltage output is parameterized)
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Linearity errorwithin measuring range: ± 0.8 mm
within linearity range: ± 0.4 mm
Repeat accuracyR± 0.1 mm
Resolution50 µm
Temperature drift± 0.5 mm (-25 °C ... 70 °C)
No-load supply currentI0≤ 40 mA
Operating voltage indicatorLED green
MTTFd271 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
LED S3Damping element in the configured analog measuring range
LED STATUSStatus display LED, green/red (Power on, communication/error, missing damping element)
Interface typeIO-Link (via C/Q = Pin 4)
IO-Link revision1.1
Device profileSmart Sensor
Device ID0x200401 (2098177)
Transfer rateCOM2 (38.4 kBit/s)
Value range0000h ... 9600h
Min. cycle time2.3 ms
Process data widthProcess data input: 16 Bit
Process data output: none
SIO mode supportyes
Compatible master port typeA
Output typecurrent output 4-20 mA voltage output 0 - 5 V DC 0 ... 10 V DC , programmable
Load resistorcurrent output: ≤ 400 Ω
voltage output: ≥ 1000 Ω
Short-circuit protectionvoltage output: current limit
Standard conformity
StandardsEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
EN 60947-5-7:2003
EN61131-9:2013
IEC 60947-5-7:2003
IEC 61131-9:2013
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Marine approvalDNVGL TAA00001V2
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Connection type5-pin, M12 x 1 connector
Degree of protectionIP67 / IP69K
Material
HousingPBT, stainless steel 1.4571 , brass, nickel-plated
Targetmild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2)
Mass113 g
Dimensions
Height40 mm
Width23 mm
Length135.2 mm
Uwagi ogólne