FC* LCU Control Unit (Ex d)

Ex control unit, aluminum, with type of protection Ex d IIC

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Ex d and Ex tD certified
  • Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Gas group IIC
  • Aluminum enclosure
  • Customizable configuration of operators, cable entry quantities and cable gland types as per specification
  • Degree of protection IP66

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Wariant produktu FC* LCU

Widok listyWidok listy
  • Widok kartWidok kart
  • Widok listyWidok listy
Uwagi ogólne