V11-W-BK0,3M-PUR-O1-DT4P-G-Y31 Connecting Cable

Connecting cable, M12 socket to Deutsch connector, 3-pin PUR cable, outdoor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Oil and abrasion resistant PUR line appropriate for drag chains
  • Resistant to microbes and hydrolysis
  • Resistant to salt water
  • Suitable for outdoor use (UV- and ozone resistant)
  • Halogen-free

Pokaż więcej

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu V11-W-BK0,3M-PUR-O1-DT4P-G-Y31

Number of pins3
Connection 1socket
Construction type 1angled
Threading 1M12
Connection 2plug
Construction type 2straight
Threading 2Deutsch connectors
Operating voltageUBmax. 48 V AC / 60 V DC
Operating currentIBmax. 4 A
Lead resistanceMax. 39 Ω/km
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529:2000
StandardsIEC 61076-2-101:2008
FlammabilityUL 1581; DIN EN 60332-2-2
Halogen-freeDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
Chemical resistanceDIN EN 60811-2-1
IRM 902
UL approvalAWM STYLE 21924/11558 105°C 300V AWM I A/B 105°C 300V FT2
Maximum permissible operating voltagemax. 30 V
Maximum permissible ambient temperaturemax. 80 °C (max. 176 °F)
Ambient temperatureBody: -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
cable, fixed installation: -50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
cable, movable installation: -30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
Pollution degree3
Contact elementsspring-loaded contact socket
Degree of protectionIP68
Cable codeLi 9Y 11Y 4 x 0,50
Material
ContactsCu alloy / Au
Contact surfaceNi/Au
BodyPA, black
TPU, black
CablePUR
Slotted nutDiecast zinc
Core insulationPP
Cableextra-fine wire, flexible
Sheath diameter∅ 4.5 mm ± 0.15 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
> 5 x cable diameter, fixed installation
Colorblack (similar to RAL 7021)
Number of cores4
Core cross section0.5 mm2
Conductor construction28 x 0.15 mm ∅
1 x symmetrically twisted
LengthL0.3 m
Drag chain suitability
Drag chain cyclesmin. 2000000
Motion velocitymax. 3 m/s
Traverse distancemax. 10 m
Accelerationmax. 10 m/s2
Mass35 g
Flammability
Contact carrierV-2
HousingV-0
CableAWM STYLE 21924/11558 105°C 300V AWM I A/B 105°C 300V FT2
Uwagi ogólne