V1S-K-M16P-50 Panel Plug

Panel plug, M12/M16, 4-pin

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Plastic version
  • Front/screw mounting
  • M12 plug can be mounted in any position
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu V1S-K-M16P-50

Connector 1
Connectionplug
Construction typeM12
Stylestraight
Lockingscrew connection
Number of pins4
CodingA-coded
Connector 2
Connectioncable end
Operating voltageUBmax. 250 V AC/DC
Operating currentIBmax. 4 A
Volume resistance< 5 mΩ
Degree of protectionEN 60529
Plug connectionconnector M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Ambient temperature-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degree of protectionIP67 when sealing with O-Ring
ConnectionSingle strand leads with connector sleeves
Cable
Number of cores4
Core cross section0.14 mm2
Cores colorCore 1: brown
Core 2: white
Core 3: blue
Core 4: black
Core construction18 x 0.1 mm ∅
LengthL50 mm
InstallationFront mounting M16
Mass9.76 g
Plug connector
Screw connectionPA 66, black
SealNBR
Contact surfacegold plated (Au)
Cable
Core insulationPVC
Scope of deliverylocknut included
Uwagi ogólne