Wybierz kraj
V1-G-0,5M-PVC-ABG-V19-G-Y32209 Connecting Cable
Cordset M12 socket straight A-coded 4-pin to M12 plug straight A-coded 8-pin, PVC cable grey, shielded
Najważniejsze zalety w skrócie
- Degree of protection IP67 / IP68 / IP69
- Shield connected to screw connection
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Customer-specific configuration
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR