Wybierz kraj
7500-MTD-BXRW-01 Purge+Pressurization System
7500 series purge and pressurization system for panel or external mount in type Z, with type of protection Ex pzc
Najważniejsze zalety w skrócie
- Must be used in conjunction with an EPV-7500-* vent
- External mount, rectangular box
- Universal power: AC or DC
- Touch screen display with LEDs for easy visual indication
- Easy setup with pre-set purge programs for your application
- Automatic pressure compensation with digital manifold
- Rugged, corrosion-resistant housing
- Global third-party approvals for Class I, II, Div. 2 and Zone 2/22
- Manual valve, no electrical power requirement
- Purge and pressurization valving in one device
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE