VMC-2+P/Z2-0,5M-PVC Valve Connector With Cable

Valve connector Form C, Z-diode LED 2-pin+PE, PVC cable black

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Valve connector according EN 175301-803 A/ISO 4400
  • Z diode as a protective circuit
  • Built-in LED, as operating and function indicator
  • Moulded seal
  • freely selectable cable models due to bridged protective earth
  • Flame resistant cable
  • Oil resistant
  • Immunity to vibration

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu VMC-2+P/Z2-0,5M-PVC

Connector 1
ConnectionValve connector DIN
Construction typeform C
Styleangled
Lockingscrew connection
Number of pins2 + PE
Connector 2
Connectioncable end
Customizationsheath stripped 50 mm
LED yellowOperating display
Operating voltageUBmax. 24 V AC/DC
Operating currentIBmax. 4 A
SuppressionZener diode
Degree of protectionEN 60529
Plug connectionValve connector : DIN EN 175301-803
FlammabilityDIN VDE 0482 , DIN EN 50265-2-1 , UL 94
Oil resistanceDIN EN 60811-2-1
Ambient temperature
Plug connector-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Cable, fixed installation-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable, flexing-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Pollution degree3
Plug connector
Tightening torque0.6 Nm
Tool installationscrew M2.5 x 27.5
Mating cyclesmin. 100
Degree of protectionIP65 / IP67
Cableaccording to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 5
Sheath diameter4.8 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
> 5 x cable diameter, fixed installation
Sheath colorblack (similar to RAL 9005)
Number of cores3
Core cross section0.5 mm2
Cores colorCore 1: black 1
Core 2: black 2
Core PE: green/yellow
Core construction16 x 0.2 mm ∅
LengthL0.5 m
Cable codeLi YY 3 x 0,50
Mass32 g
Plug connector
BodyTPU, black
SealTPU , molded
Contact surfaceSn
FlammabilityV-0
Cable
SheathingPVC
Coresbare copper (Cu)
Core insulationPVC
Oil resistancegood
FlammabilityV-0
Uwagi ogólne