Wybierz kraj
HiCTB16-FBM-RAC-SC-DI16 Termination Board
Najważniejsze zalety w skrócie
- System board for Schneider, Foxboro FBM series
- For 16 modules
- For 16-channel DI card FBM207b
- 24 V DC supply
- Recommended modules: HiC2821 (DI), HiC2841 (DI)
- Hazardous area: screw terminals, blue
- Non-hazardous area: Sub-D connector (male), 37-pin
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR