Wybierz kraj
V1-G-BK0,6M-PUR-U-V1-G-LGS25T Connecting Cable
Cordset, LGS25 light grids to ICE modules/WIS 2, M12 to M12, PUR cable, 4-pin
Najważniejsze zalety w skrócie
- UL Recognized Component
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Gold plated contacts
- Flame resistant cable
- Halogen-free
- Degree of protection IP67 / IP68 / IP69K
- Suitable for drag chains
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR