V31-GM-BK0,6M-PUR-U-V31-GM-Y32 Connecting Cable

Connecting cable, M8 to M8, PUR cable 4-pin

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Knurled nut suitable for tool assembly
  • Immunity to vibration, with mechanical latching
  • Gold plated contacts
  • Halogen-free
  • Flame resistant cable
  • Resistant to microbes and hydrolysis
  • No cable identification sleeve
  • cURus approval

Pokaż więcej

Product Compliance: USA - cURus
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu V31-GM-BK0,6M-PUR-U-V31-GM-Y32

Number of pins4
Connection 1socket
Construction type 1straight
Threading 1M8
Connection 2plug
Construction type 2straight
Threading 2M8
UL File NumberE231213
Operating voltageUBmax. 30 V AC/DC
Test voltage> 1500 V eff AC
Operating currentIBmax. 3 A
Volume resistance< 5 mΩ
UL approvalAWM STYLE 20549 I/II A/B 80°C 300V FT2 (cable)
Ambient temperature-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
cable, fixed installation: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
cable, movable installation: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Pollution degree3
Contact elementsspring-loaded contact socket
Pin diameter1 mm
Degree of protectionIP67
Material
ContactsCuSn / Au
Contact surfaceAu
BodyTPU, black
CablePUR
Slotted nutDiecast zinc
Sleeve connectorDiecast zinc
Core insulationPP
Cablefine-strand, flexible
Sheath diameter∅ 4.3 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
> 5 x cable diameter, fixed installation
Colorblack
Number of cores4
Core cross section0.34 mm2
Conductor construction42 x 0.1 mm ∅
LengthL0.6 m
Mass23.95 g
Flammability
Contact carrier94 HB
Housing94 V-2
Uwagi ogólne