OBT40-R102-A0-V31 Diffuse Mode Sensor (BGS)

Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS)

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Miniature design with versatile mounting options
  • Best background suppressor in its class
  • Precision object detection, almost irrespective of the color
  • Extended temperature range
    -40 °C ... 60 °C
  • High degree of protection IP69K
  • IO-Link interface for service and process data

Pokaż więcej

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.809,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu OBT40-R102-A0-V31

Detection range10 ... 40 mm
Detection range max.10 ... 50 mm
Background suppressionstarts from 50 mm
Reference targetstandard white, 100 mm x 100 mm
Light sourceLED
Light typemodulated visible red light
LED risk group labellingexempt group
Black-white difference (6 %/90 %)approx. 1 mm
Diameter of the light spotapprox. 3 mm at 40 mm
Opening angleapprox. 5 °
Ambient light limitEN 60947-5-2 : 40000 Lux
MTTFd600 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Operation indicatorGreen LED:
Permanently lit - power on
Flashing (4 Hz) - short circuit
Function indicatorLED yellow:
constantly on - object detected
constantly off - object not detected
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Ripplemax. 10 %
No-load supply currentI0< 25 mA at 24 V supply voltage
Protection classIII
Switching type
Q - Pin4: NPN normally open / light-on
/Q - Pin2: NPN normally closed / dark-on
Signal output2 NPN short-circuit protected, protected against reverse polarity, open collector
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 100 mA , resistive load
Usage categoryDC-12 and DC-13
Voltage dropUd≤ 1.5 V DC
Switching frequencyf500 Hz
Response time1 ms
Product standardEN 60947-5-2
UL approvalE87056 , cULus Listed , class 2 power supply , type rating 1
Ambient temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degree of protectionIP67 / IP69 / IP69K
ConnectionM8 x 1 connector, 4-pin
Material
HousingPC (Polycarbonate)
Optical faceFloat glass
Massapprox. 10 g
Dimensions
Height31.9 mm
Width13.9 mm
Depth18.3 mm
Uwagi ogólne