V31-GM-0,27M-PUR-YJSTXHP4 Adapter Cable

Single-ended female cordset, M8 to XHP-4, 3-pin, PUR cable

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Knurled nut suitable for tool assembly
  • Immunity to vibration, with mechanical latching
  • Resistant to microbes and hydrolysis
  • Halogen-free
  • Gold plated contacts

Pokaż więcej

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu V31-GM-0,27M-PUR-YJSTXHP4

Number of pins4
Connection 1socket
Construction type 1straight
Threading 1M8
Connection 2socket
Construction type 2straight
Operating voltageUBmax. 30 V DC
Operating currentIBmax. 3 A
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529:2000
StandardsIEC 61076-2-104:2008
Ambient temperatureBody: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
cable, fixed installation: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
cable, movable installation: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Pollution degree3
Contact elementsspring-loaded contact socket
Pin diameter1 mm
Degree of protectionIP67 On the M8 socket
Cable codeLi 9Y 11Y 3 x 0,25
Material
ContactsCuSn / Au
Contact surfaceAu
BodyTPU, black
CablePUR
Slotted nutDiecast zinc
Core insulationPP
Cablefine-strand, flexible
Sheath diameter∅ 4.3 mm
Bending radius> 15 x cable diameter, movable installation
> 8 x cable diameter, fixed installation
Colorgrey
Number of cores3
Core cross section0.25 mm2
Conductor construction14 x 0.15 mm ∅
LengthL0.27 m
Mass9 g
Uwagi ogólne