CFP.J.SP LED Push Button Module (Ex e)

LED push button module, base-mounted, 1-pole, with type of protection Ex e

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Contact block 1x NC
  • Component for appropriately certified Ex e enclosures
  • Mounting on enclosure base
  • DIN rail mountable
  • Ex de certified
  • Polyamide

Pokaż więcej

Approval symbol
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu CFP.J.SP

Operating voltage30 V max. AC/DC
Operating current10 A max.
Power consumption1 W
Terminal capacity2.5 mm2
Terminal torque0.8 Nm
FunctionIlluminated pushbutton module
Contact configuration1x NC
Usage categoryAC15: 20 ... 250 V AC - 10 A
DC13: 20 ... 24 V DC - 1 A
Number of poles1
Degree of protectionIP20
Material
HousingPolyamide (PA)
Mass72 g
Mechanical life300000 switching operations
Dimensions
External dimension (A)63 mm
External dimension (B)33.4 mm
External dimension (C)47 mm
Mounting holes distance (G)52 mm
DIN mounting rail receptacle (G3)35.6 mm
Mounting holes distance (H)18 mm
Mounting holes diameter (J)4.2 mm
Thickness of mounting brackets (N)8 mm
Total length (L)82 mm
Mountingbase-mounted DIN rail mounting
Ambient temperature-55 ... 55 °C (-67 ... 131 °F)
Service temperature-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
EU-type examination certificateCML 16 ATEX 3339U
MarkingEx-Hexagon II 2 G
Ex de IIC Gb
IECEx approvalIECEx CML 16.0114U
Degree of protectionEN 60529
Usage categoryIEC / EN 60947
Supplementary informationEC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Enclosure typeLR* GR.CS*
Uwagi ogólne