FW* LCU Control Unit (Ex d)

Ex control unit, aluminum, with type of protection Ex d IIB

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Ex d certified
  • Installation in Zone 1, Zone 2
  • Gas group IIB
  • Aluminum enclosure
  • Customizable configuration of operators and cable gland types as per specification
  • Degree of protection IP66

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Wariant produktu FW* LCU

Widok listyWidok listy
  • Widok kartWidok kart
  • Widok listyWidok listy
Uwagi ogólne