Wybierz kraj
SK-PC-Z1D1-UU1-10-HS Isolated Barrier
Isolated barrier with 2 USB ports, intrinsically safe for stand-alone keyboard applications
Najważniejsze zalety w skrócie
- For installation in Zone 2 environments, supplies keyboards in Zone 1/21
- 2 USB channels
- Data rates up to 480 Mbit/s
- Max. cable length 10 m (5 m before device, 5 m after device)
- Powered via USB, no separate power connection required
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE