IO-Link Offline Parameterization Tool Software

Installation package for IO-Link offline parameterization: PACTware DC, drivers for IO-Link USB-Master, IODD Interpreter DTM

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Offline parameterization for all sensors with IO-Link interface
  • Automatic detection of the connected IO-Link USB Master and IO-Link sensor
  • Connection to the IO-Link sensor with just one click
  • Support of optional device DTMs
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu IO-Link Offline Parameterization Tool

Operating systemMicrosoft Windows 10 (32 and 64 Bit) Microsoft Windows® 11
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.