Wybierz kraj
JPT2-G/V2-BK10M-PUR Connection Cable With Socket
Connection cable with socket, Junior Power Timer, LED, 2-pin, PUR cable
Najważniejsze zalety w skrócie
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Hard-wearing PUR cable
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Oil resistant
- Halogen-free
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR