Wybierz kraj
V1-GV4A-BK5M-PUR-U-PIP Connection Cable With Socket
Connection cable with socket, M12, stainless steel V4A, 4-pin, PUR cable
Najważniejsze zalety w skrócie
- UL Recognized Component
- Suitable for drag chains
- Gold plated contacts
- Coupling nut V4A
- Flame resistant cable
- Degree of protection IP67 / IP68 / IP69K
- Halogen-free
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR