VMA-2+P-N-BU0,6M-PVC-V1-WV4A-Y Valve Connector With Cable

Valve connector Form A 2-pin+PE to M12 plug stainless steel 1.4404, A-coded 2-pin, PVC cable blue, NAMUR

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Valve connector according EN 175301-803 A/ISO 4400
  • Suitable for NAMUR technology
  • Gold plated contacts
  • Union screw made from stainless steel
  • Immunity to vibration, with mechanical latching
  • Suitable for routing intrinsically safe circuits in accordance with DIN EN 60079-14:2014

Pokaż więcej

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu VMA-2+P-N-BU0,6M-PVC-V1-WV4A-Y

Connector 1
ConnectionValve connector DIN
Styleangled
Lockingscrew connection
Number of pins2 + PE
Connector 2
Connectionplug
Construction typeM12
Styleangled
Lockingscrew connection
Number of pins2
CodingA-coded
Operating voltageUBmax. 250 V AC/DC
Test voltage1500 V eff AC
Operating currentIBmax. 4 A
Resistance per unit lengthR'max. 0.053 Ω/m
Capacitance per unit lengthC'101.8 nF/km
Inductance per unit lengthL'0.581 mH/km
Degree of protectionEN 60529
Plug connectionconnector M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Valve connector : DIN EN 175301-803
Ambient temperature
Connector 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Connector 2-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, fixed installation-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Cable, flexing-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Storage temperatureConnector 2 : -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) :
Pollution degree3
Connector 1
Tightening torque0.4 Nm
Degree of protectionIP67
Connector 2
Tightening torque0.6 Nm
Loosening protectionavailable
Tool installationhexagon nut SW = 14 mm
Mating cyclesmin. 100
Degree of protectionIP67 / IP68 / IP69
Pollution degree3
Cableaccording to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 5
Sheath diameter4.8 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, fixed installation
> 15 x cable diameter, movable installation
Sheath colorblue (similar to RAL 5015)
Number of cores2
Core cross section0.34 mm2
Cores colorCore 1: brown
Core 2: blue
Core construction19 x 0.15 mm ∅
LengthL0.6 m
Cable codeLi YY 2 x 0,34
Mass51.96 g
Connector 1
BodyPA, black
SealNBR
Contact surfaceAg
Connector 2
Screw connectionStainless steel 1.4404 / AISI 316L
BodyTPU, black
Contact surfaceAu
FlammabilityV-2
Cable
SheathingPVC
Core insulationPVC
Uwagi ogólne