Wybierz kraj
CFP.NI.SP LED Module (Ex i)
LED module, base-mounted, type of protection Ex i
Najważniejsze zalety w skrócie
- 10 ... 28 V AC/DC
- Component for appropriately certified Ex e enclosures
- Mounting on enclosure base
- DIN rail mountable
- Ex de and Ex ia certified
- Polyamide
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE